Piezoelectric sensor, transverse strain measuring pin (8 mm, M3 neg., 3 m cable) / 9240AB3
9240AB3
18030745
- Piezoelectric sensor, measuring range (transversal): 0 … 500 με
- Nominal sensitivity: –9.5 pC/με
- Dimensions DxL (mm): 8x14.5
- Output connection: M3x0.35 pos. with high temperature cable (3 m)
ご要望に応じて
ご要望に応じて
Global attributes
Operating temperature range
-40 … 200 °CHysteresis
≤1,5 % FSOOutput signal type
Charge (Piezoelectric, PE)TEST
Degree of protection → EN 60529
IP64Insulation resistance
>10^13 Ωデータシート
英語
PDF
396.7 KB
PDF, 396.7 KB
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
取扱説明書
Quartz transverse measuring pin
英語
PDF
2.0 MB
PDF, 2.0 MB
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
結果 55 件
アクセサリーの種類