Piezoelectric sensor, transverse strain measuring pin (10 mm, KIAG 10-32 pos. int., custom cable length) / 9241CASP
![9241CASP Piezoelectric sensor, transverse strain measuring pin (10 mm, KIAG 10-32 pos. int., custom cable length)](https://kistler-test.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/931-195n-07.05_web.webp)
9241CASP
18007499
- Piezoelectric sensor, measuring range: 0 … 500 με
- Nominal sensitivity: –15 pC/με
- Dimensions DxL (mm): 10x18
- Integrated high temperature cable with KIAG 10-32 pos. int. connector (custom length: 0.2 to 3 m)
Standart Force Sensors
Customized cable length
0.2 … 3 mデータシート
英語
PDF
2.2 MB
PDF, 2.2 MB
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
取扱説明書
Quartz transverse measuring pin
英語
PDF
2.0 MB
PDF, 2.0 MB
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
結果 55 件
アクセサリーの種類