Piezoelectric (IEPE) pressure sensor, miniature pressure transducer with high sensitivity (7 bar / 100 psi) / 601CBA00007.0
![Piezoelectric miniature pressure sensor 601C The piezoelectric miniature pressure sensor 601C captures very small pressure pulsations ranging up to 250 bar.](https://kistler-test.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/piezoelectric-pressure-sensor-23762.webp)
601CBA00007.0
18030948
- Pressure sensor with measuring range up to 7 bar (100 psi)
- Operating temperature range: –55 to 120°C (–67 to 248°F)
- Membrane optimized for high thermal shocks
- Voltage (IEPE) output
ご要望に応じて
ご要望に応じて
Global attributes
Overload (bar)
300 barOverload (psi)
4350 psiOperating temperature range
-55 … 120 °COutput signal type
Voltage (Piezoelectric, IEPE)TEST
Applications
NVH testing, Rocket and jet engine testing, Marine propulsion investigation and optimization, Sloshing and slamming testing, Efficient noise and vibration reduction at sea, Power grid components testing, Hydroelectric power plant testing and monitoring, Nuclear power plant testing and monitoringThe miniature pressure sensors of the 601C series are, due to their high sensitivity, suited for a variety of applications where very small pressure pulsations need to be measured. In addition, the optimized diaphragm ensures accurate dynamic pressure measurements, even when the diaphragm is simultaneously exposed to a high thermal shock.
データシート
日本語
pdf
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
英語
pdf
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
取扱説明書
圧電式圧力センサ
日本語
pdf
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
Piezoelectric Pressure Sensors
英語
pdf
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
結果 0 件
アクセサリーの種類