Piezoelectric (IEPE) pressure sensor, miniature pressure transducer for highly dynamic measurements (1000 bar / 15000 psi) / 603CBA01000.0
![Piezoelectric miniature pressure sensor 601C The piezoelectric miniature pressure sensor 601C captures very small pressure pulsations ranging up to 250 bar.](https://kistler-test.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/piezoelectric-pressure-sensor-23762.webp)
603CBA01000.0
18032955
- Pressure sensor with measuring range up to 1000 bar (15000 psi)
- Operating temperature range: –55 to 120°C (–67 to 248°F)
- Acceleration compensated sensor design
- Voltage (IEPE) output
ご要望に応じて
ご要望に応じて
Global attributes
Overload (bar)
1100 barOverload (psi)
15950 psiOperating temperature range
-55 … 120 °COutput signal type
Voltage (Piezoelectric, IEPE)TEST
Applications
NVH testing, Rocket and jet engine testing, Airbag closed vessel testingThe miniature pressure sensors of the 603C series are, due to their high natural frequency, suited for a variety of applications where highly dynamic pressure transients need to be measured. The acceleration compensation ensures reliable measurements even under highly vibrating conditions.
データシート
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
取扱説明書
圧電式圧力センサ
日本語
PDF
3.1 MB
PDF, 3.1 MB
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
Piezoelectric Pressure Sensors
英語
PDF
3.4 MB
PDF, 3.4 MB
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
結果 0 件
アクセサリーの種類