Miniature industrial charge amplifier with peak detection, range ratio 2:1, max ±50000 pC, TNC neg. / 5039A331
5039A331
18004568
- Charge amplifier with two custom measuring ranges (ratio 2:1, 5000 … 50000 pC)
- Analog peak output: 0 … 10 V (positive peaks only)
- Charge input: TNC neg.
- Output signal: ±10 V
ご要望に応じて
ご要望に応じて
Global attributes
Output signal type
Analog, VoltageTEST
Applications
Monitoring and control in injection moldingProduct brochure
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
データシート
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
結果 0 件
アクセサリーの種類