Miniature industrial charge amplifier with IO-Link (mICA), ±50000 pC / 5028A541
5028A541
18042379
- Charge amplifier with measuring range ±2000 … ±50000 pC
- IO-Link operation at 600 μs cycle time
- Custom scaling of analog output from 4% to 100% nominal range
- Output signal: ±10 V with 6.25 kHz bandwidth
ご要望に応じて
ご要望に応じて
Global attributes
Output signal type
Digital, Analog, Voltage, IO-LinkTEST
Connector
M12x1 4 pole maleApplications
Spot welding process monitoringProduct brochure
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
クイックスタートガイド
QuickStart instructions - mICA – miniature Industrial Charge Amplifier with IO-Link, Type 5028A
英語
PDF
669.7 KB
PDF, 669.7 KB
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
ソフトウェアアプリケーション
5028A-IODD
英語
ZIP
292.7 KB
ZIP, 292.7 KB
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
データシート
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
ファームウェア
5028A Firmware pack
英語
ZIP
381.1 KB
ZIP, 381.1 KB
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
取扱説明書
mICA - IO-Link対応小型チャージアンプ
日本語
PDF
2.4 MB
PDF, 2.4 MB
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
mICA – miniature Industrial Charge Amplifier with IO-Link
英語
PDF
2.4 MB
PDF, 2.4 MB
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
結果 0 件
アクセサリーの種類