MEMS capacitive K-Beam accelerometer, 30 g, titanium housing, 4 V FSO / 8316A030ATTA00
8316A030ATTA00
18032864
- MEMS capacitive single axis accelerometer
- Acceleration range: ±30 g
- 0±4 V FSO, with temperature output
- 4-pin connector, titanium housing
ご要望に応じて
ご要望に応じて
Global attributes
Output signal type
Voltage (MEMS)TEST
Applications
NVH testingAccelerometer with a 30 g range, 4 V full-scale output with temperature measurements, a titanium housing, and a 4-pin side connector.
データシート
英語
pdf
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
英語
pdf
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
英語
pdf
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
取扱説明書
K-Beam accelerometers
英語
pdf
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
結果 0 件
アクセサリーの種類