MEMS capacitive K-Beam accelerometer, 2 g, aluminum housing, 2.5+2 V FSO / 8316A2D0B0AC01
![NVH vehicle testing – single axis MEMS accelerometer Kistler offers high-sensitivity MEMS accelerometers for vehicle dynamics, durability and tire NVH testing.](https://kistler-test.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/934-105_web.webp)
8316A2D0B0AC01
18045027
- MEMS capacitive single axis accelerometer
- Acceleration range: ±2 g
- 2.5±2 V FSO, without temperature output
- 1 m integral cable, anodized aluminum housing
ご要望に応じて
ご要望に応じて
Global attributes
Applications
NVH testingAccelerometer with a 2 g range, 2.5 + 2 V full-scale output, an anodized aluminum housing, and a side-mounted 1 meter integral cable.
データシート
英語
pdf
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
英語
pdf
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
英語
pdf
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
取扱説明書
K-Beam accelerometers
英語
pdf
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
結果 0 件
アクセサリーの種類