Laboratory charge amplifier, 1-channel, low noise, desktop version, 230 V, Triax / 5018A1001
![5018A1001 Laboratory charge amplifier, 1-channel, low noise, desktop version, 230 V, Triax](https://kistler-test.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/932-477_web.webp)
5018A1001
18004425
- Charge amplifier with measuring ranges from ±2 to ±2200000 pC
- Frequency range: ≈0 … 200 kHz
- LCD and rotary knob for operation and configuration
- USB and RS-232C interface
ご要望に応じて
ご要望に応じて
Global attributes
Output signal type
VoltageTEST
ソフトウェアアプリケーション
FW-5018-5080-V1.1.1
英語
BIN
236.3 MB
BIN, 236.3 MB
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
データシート
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
取扱説明書
Charge Amplifier
英語
PDF
2.4 MB
PDF, 2.4 MB
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
結果 0 件
アクセサリーの種類