Laboratory charge amplifier, 1-channel, desktop version, 230 V, IEEE-488 interface, Piezotron (IEPE) input / 5015A1101
![5015A1101 Laboratory charge amplifier, 1-channel, desktop version, 230 V, IEEE-488 interface, Piezotron (IEPE) input](https://kistler-test.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/933-731_web.webp)
5015A1101
18004413
- Measuring ranges from ±2 to 2200000 pC
- Frequency range: ≈0 … 200 kHz
- LCD and rotary knob for operation and configuration
- RS-232C interface
ご要望に応じて
ご要望に応じて
Global attributes
Output signal type
VoltageTEST
ソフトウェアアプリケーション
Charge amplifier for measurement of mechanical quantities with piezoelectric sensors (FW-5015-V1.41)
英語
BIN
183.2 MB
BIN, 183.2 MB
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
データシート
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
英語
PDF
272.3 KB
PDF, 272.3 KB
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
取扱説明書
チャージメータ
日本語
PDF
3.9 MB
PDF, 3.9 MB
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
Charge Meter
英語
PDF
6.7 MB
PDF, 6.7 MB
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
結果 0 件
アクセサリーの種類