Industrial charge amplifier for manufacturing applications (ICAM), 4 connectors to 1-channel, TNC neg., voltage output ±10 V / 5073A521
5073A521
18004760
- 1-channel (4 x TNC in parallel) charge amplifier with RS232 interface and Manuware PC software
- Wide adjustable measuring range: ±100 … ±1000000 pC
- Charge input: TNC neg.
- Output signal: ±10 V
ご要望に応じて
ご要望に応じて
Global attributes
Output signal type
Analog, Voltage, RS232TEST
Applications
In- and end-of-line testing for production processes, Spot welding process monitoringVersion 5073A5.. is ideal for multi-sensor platform builds. It connects four sensor inputs to a single charge amplifier channel, so that an external summing-box is not required.
Product brochure
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
クイックスタートガイド
ICAM ‒ 産業工程用チャージアンプ
日本語
PDF
748.8 KB
PDF, 748.8 KB
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
ICAM – industrial charge amplifier for manufacturing applications
英語
PDF
734.9 KB
PDF, 734.9 KB
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
ソフトウェアアプリケーション
Manuware (V1.0.5)-1.0
英語
ZIP
24.8 MB
ZIP, 24.8 MB
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
データシート
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
ファームウェア
5073 Firmware ICAM(V119)
英語
ZIP
482.4 KB
ZIP, 482.4 KB
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
取扱説明書
ICAM 製造工程用チャージアンプ
日本語
PDF
3.5 MB
PDF, 3.5 MB
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
ICAM - Industrial Charge Amplifier for Manufacturing Applications
英語
PDF
2.5 MB
PDF, 2.5 MB
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
結果 0 件
アクセサリーの種類