Industrial charge amplifier for manufacturing applications (ICAM), 2-channel, BNC neg., current output 4 … 20 mA / 5073A212
5073A212
18004743
- 2-channel charge amplifier with RS232 interface and Manuware PC software
- Wide adjustable measuring range: ±100 … ±1000000 pC
- Charge input: BNC neg.
- Output signal: 4 … 20 mA
ご要望に応じて
ご要望に応じて
Global attributes
Output signal type
Analog, Current, RS232TEST
Applications
In- and end-of-line testing for production processes, Spot welding process monitoringVersion 5073A..2 provides asymmetric current output, which limits the measurement to negative electrical charge signals from piezoelectric sensors, which most common corresponds to positive process load.
Product brochure
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
クイックスタートガイド
ICAM ‒ 産業工程用チャージアンプ
日本語
PDF
748.8 KB
PDF, 748.8 KB
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
ICAM – industrial charge amplifier for manufacturing applications
英語
PDF
734.9 KB
PDF, 734.9 KB
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
ソフトウェアアプリケーション
Manuware (V1.0.5)-1.0
英語
ZIP
24.8 MB
ZIP, 24.8 MB
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
データシート
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
ファームウェア
5073 Firmware ICAM(V119)
英語
ZIP
482.4 KB
ZIP, 482.4 KB
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
取扱説明書
ICAM 製造工程用チャージアンプ
日本語
PDF
3.5 MB
PDF, 3.5 MB
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
ICAM - Industrial Charge Amplifier for Manufacturing Applications
英語
PDF
2.5 MB
PDF, 2.5 MB
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
結果 0 件
アクセサリーの種類