Inductive sensor, proximity switch, switching distance 1.5 mm, M8 x 16 mm, free cable end / IS-M8-16-1,5
![IS-M8-16-1,5 Inductive sensor, proximity switch, switching distance 1.5 mm, M8 x 16 mm, free cable end](https://kistler-test.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/IS-series_nobg_web.webp)
IS-M8-16-1,5
18037193
- Inductive sensor with switching distance 1.5 mm
- Dimensions: M8 x 16 mm
- Switching function normally open (NO)
- Connection: free cable end
ご要望に応じて
ご要望に応じて
Global attributes
Operating voltage
10 … 30 VDCFrequency
3 kHzProduct brochure
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
データシート
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
結果 6 件
アクセサリーの種類