Inductive sensor, proximity switch, switching distance 1.5 mm, M5 x 25 mm, free cable end / IS-M5-25-1,5
IS-M5-25-1,5
18037189
- Inductive sensor with switching distance 1.5 mm
- Dimensions: M5 x 25 mm
- Switching function normally open (NO)
- Connection: free cable end
ご要望に応じて
ご要望に応じて
Global attributes
Operating voltage
10 … 30 VDCFrequency
3 kHzProduct brochure
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
データシート
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
結果 6 件
アクセサリーの種類