Inductive sensor, proximity switch, switching distance 1.5 mm, 26 x 20 mm, plug M8 3-pin / ISS-26-20-1,5/R
![ISS-26-20-1,5/R Inductive sensor, proximity switch, switching distance 1.5 mm, 26 x 20 mm, plug M8 3-pin](https://kistler-test.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/ISS-series_nobg_web.webp)
ISS-26-20-1,5/R
18037206
- Inductive sensor with switching distance 1.5 mm
- Dimensions: 26 x 20 mm
- Switching function normally open (NO)
- Connection: free cable end
ご要望に応じて
ご要望に応じて
Global attributes
Operating voltage
10 … 30 VDCFrequency
1 kHzCAD
CAD Data for Inductive sensor ISS-26-20-1,5/R
英語
BIN
99.8 KB
BIN, 99.8 KB
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
Product brochure
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
データシート
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。