Inductive distance sensor, measuring range 0.5 ... 2 mm, analog output voltage 0 ...10 VDC, free cable end / IS-20-30-1-A (3m freies Kabelende)
![IS-20-30-1-A (3m freies Kabelende) Inductive distance sensor, measuring range 0.5 ... 2 mm, analog output voltage 0 ...10 VDC, free cable end](https://kistler-test.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/IS-8-16-1-A_mit-Kabel_Kistler_190226.webp)
IS-20-30-1-A (3m freies Kabelende)
18037265
- Inductive distance sensor with measuring range 0,5 ... 2 mm
- Dimensions: 20 x 30 mm
- Analog output voltage 0 ... 10 VDC
- Connection: free cable end
ご要望に応じて
ご要望に応じて
CAD
CAD Data for Inductive distance sensor IS-20-30-1-A
英語
BIN
304.7 KB
BIN, 304.7 KB
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
Product brochure
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
データシート
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。