Impulse hammer with IEPE output, 500 N / 9722A500
![NVH testing – impulse hammer for modal analysis The Kistler product line for structural vibration and modal analyses in NVH testing includes an impulse hammer.](https://kistler-test.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/930-443n-11.02_web.webp)
9722A500
18008183
- Quartz impulse force hammer, low force range
- Measuring range: 0 … 500 N
- Frequency range: 8200 Hz
- Temperature range: –20 … +70°C
ご要望に応じて
ご要望に応じて
Global attributes
Applications
NVH testingImpulse hammer with a 500 N range.
データシート
英語
pdf
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
英語
pdf
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
英語
pdf
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
取扱説明書
Impulse Force Hammers
英語
pdf
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
結果 0 件
アクセサリーの種類