IEPE triaxial center through-hole accelerometer, 50 g, 1/4 - 28, 4-pin connector / 8764B050BB
8764B050BB
18029299
- Ceramic shear triaxial accelerometer with IEPE output
- Acceleration range: ±50 g
- 1/4 – 28, 4-pin connector
ご要望に応じて
ご要望に応じて
Global attributes
Output signal type
Voltage (Piezoelectric, IEPE)TEST
Applications
NVH testingAccelerometer with a 50 g range and a 1/4 - 28 connector.
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
Ceramic Shear Triaxial IEPE Accelerometers
英語
pdf
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
結果 0 件
アクセサリーの種類