IEPE triaxial center through-hole accelerometer, 250 g, M4.5, 4-pin connector, with TEDS / 8764B250AT
![8764B250AT IEPE triaxial center through-hole accelerometer, 250 g, M4.5, 4-pin connector, with TEDS](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/933-893_web.png)
8764B250AT
18032544
- Ceramic shear triaxial accelerometer with IEPE output
- Acceleration range: ±250 g
- M4.5, 4-pin connector
- TEDS included
ご要望に応じて
ご要望に応じて
Global attributes
Output signal type
Voltage (Piezoelectric, IEPE)TEST
Applications
NVH testingAccelerometer with a 250 g range, M4.5 connector, and TEDS.
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
Ceramic Shear Triaxial IEPE Accelerometers
英語
pdf
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
結果 0 件
アクセサリーの種類