IEPE triaxial accelerometer PiezoStar, 500 g, high temperature, M4.5, 4-pin connector / 8766A500AH
8766A500AH
18011015
- PiezoStar triaxial accelerometer with IEPE output
- Acceleration range: ±500 g
- M4.5, 4-pin connector
- Temperature range: –55 … +165°C
ご要望に応じて
ご要望に応じて
Global attributes
Output signal type
Voltage (Piezoelectric, IEPE)TEST
Applications
NVH testingAccelerometer with a 500 g range, M4.5 connector, and a higher maximum operating temperature.
データシート
英語
pdf
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
英語
pdf
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
英語
pdf
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
取扱説明書
PiezoStar Shear Triaxial IEPE
英語
pdf
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
結果 0 件
アクセサリーの種類