IEPE triaxial accelerometer PiezoStar, 250 g, high temperature, 1/4 - 28, 4-pin connector, with TEDS / 8766A250BTH
![NVH testing in combustion engines – miniature accelerometer Kistler offers triaxial miniature accelerometers for high-precision NVH testing in combustion engines and powertrains.](https://kistler-test.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/934-589_web.webp)
8766A250BTH
18037461
- PiezoStar triaxial accelerometer with IEPE output
- Acceleration range: ±250 g
- 1/4 – 28, 4-pin connector, TEDS included
- Temperature range: –55 … +165°C
ご要望に応じて
ご要望に応じて
Global attributes
Applications
NVH testingAccelerometer with a 250 g range, 1/4 - 28 connector, a higher maximum operating temperature, and TEDS.
データシート
英語
pdf
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
英語
pdf
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
英語
pdf
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
取扱説明書
PiezoStar Shear Triaxial IEPE
英語
pdf
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
結果 0 件
アクセサリーの種類