IEPE triaxial accelerometer PiezoStar, 250 g, 1/4 - 28, 4-pin connector, with integral cable / 8766A250CBSP
![NVH testing in combustion engines – miniature accelerometer Kistler offers triaxial miniature accelerometers for high-precision NVH testing in combustion engines and powertrains.](https://kistler-test.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/934-589_web.webp)
8766A250CBSP
18032465
- PiezoStar triaxial accelerometer with IEPE output
- Acceleration range: ±250 g
- 1/4 – 28, 4-pin connector, TEDS included
- IP68 integral cable
Global attributes
Output signal type
Voltage (Piezoelectric, IEPE)TEST
Applications
NVH testingAccelerometer with a 250 g range and an IP68 waterproof integral cable.
データシート
英語
pdf
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
英語
pdf
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
英語
pdf
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
取扱説明書
PiezoStar Shear Triaxial IEPE
英語
pdf
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
結果 0 件
アクセサリーの種類