IEPE triaxial accelerometer, 2000 g, M4.5, 4-pin connector, with T00 TEDS IEEE 1451.4 V0.9 Template 0 (UTID 1) / 8763B2K0AT00
![小型IEPE三軸加速度ピックアップ 8763B キスラーの3軸小型IEPE加速器8763Bは、長期安定性を備えています。](https://kistler-test.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/934-585_web.webp)
8763B2K0AT00
18042439
- Ceramic shear triaxial accelerometer with IEPE output
- Acceleration range: ±2000 g
- M4.5, 4-pin connector
- T00 TEDS IEEE 1451.4 V0.9 Template 0 (UTID 1)
ご要望に応じて
ご要望に応じて
Global attributes
Output signal type
Voltage (Piezoelectric, IEPE)TEST
Applications
NVH testingAccelerometer with a 2000 g range, M4.5 connector, and T00 TEDS IEEE 1451.4 V0.9 Template 0 (UTID 1).
データシート
英語
pdf
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
英語
pdf
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
英語
pdf
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
取扱説明書
Ceramic Shear Triaxial IEPE Accelerometers
英語
pdf
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
結果 0 件
アクセサリーの種類