IEPE accelerometer, orientable, ceramic shear, 50 g, 10-32 coaxial connector, with selectable TEDS template, and IP68 integral cable / 8775A050TSP
![Piezoelectric accelerometer with waterproof cable Piezoelectric accelerometer with waterproof cable for underwater applications.](https://kistler-test.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/8775ASP1_47631.webp)
8775A050TSP
18045328
- Ceramic shear orientable accelerometer with IEPE output
- Acceleration range: ±50 g
- 10-32 coaxial connector
- Selectable TEDS template, and IP68 integral cable
Accelerometers (Facets)
Electrical isolation
Ground isolationSensitivity for Voltage and IEPE Output
100 mV/gMounting type
Adhesive / Wax, Mounting blockOrientable accelerometer with a 50 g range, 10-32 coaxial connector, selectable TEDS Template, and an IP68 waterproof integral cable.
データシート
英語
pdf
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
取扱説明書
Ceramic Shear Accelerometer (Low Impedance, Voltage Mode)
英語
pdf
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。