High temperature pressure sensor (700°C) for gas turbine monitoring and thermoacoustics, ø 12 mm / 6023B
![6023B High temperature pressure sensor (700°C) for gas turbine monitoring and thermoacoustics, ø 12 mm](https://kistler-test.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/6023B_.webp)
6023B
18044173
- Highly reliable pressure sensor
- Operating temperature: –55 … 700 °C
- Short time operating temperature: –55 … 1000°C
Global attributes
Applications
Rocket and jet engine testing, Gas turbine monitoringデータシート
英語
PDF
772.5 KB
PDF, 772.5 KB
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
取扱説明書
High temperature pressure sensor
英語
PDF
4.0 MB
PDF, 4.0 MB
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
証明書
Declaration of conformity 6021B…; 6023B…; 6025B...
language-independent
PDF
3.7 MB
PDF, 3.7 MB
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
結果 3 件
アクセサリーの種類