General purpose accelerometer K-Shear, 5000 g / 8704B5000
![NVH testing – accelerometer for structural vibration testing The Kistler accelerometer with top connector is suitable for structural vibration measurements during NVH testing.](https://kistler-test.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/930-526n-11.02_web.webp)
8704B5000
18007038
- Accelerometer with IEPE output, general purpose
- Acceleration range: ±5000 g
- Standard model
ご要望に応じて
ご要望に応じて
Global attributes
Output signal type
Voltage (Piezoelectric, IEPE)TEST
Applications
NVH testingAccelerometer with a 5000 g range and no additional options.
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
K-Shear Accelerometers – PiezoStar Accelerometers
英語
pdf
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
結果 0 件
アクセサリーの種類