Fork light barrier, infrared, fork width 10 mm, fork depth 30 mm, free cable end / PMI-10-30/P
PMI-10-30/P
18036913
- Fork light barrier with resolution 0.4 mm
- Fork width 10 mm, fork depth 30 mm
- Switching function normally open/ normally closed (NO/NC)
- Connection: free cable end
ご要望に応じて
ご要望に応じて
Global attributes
Operating temperature range
0 … 60 °COutput signal type
Digital (PNP)TEST
Degree of protection → EN 60529
IP65Operating voltage
12 … 30 VDCCurrent consumption
60 mAFrequency
1 kHzCAD
CAD Data for Fork light barrier PMI-10-30/P
英語
BIN
1.1 MB
BIN, 1.1 MB
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
Product brochure
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
データシート
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
結果 7 件
アクセサリーの種類