Force distributing ring for piezoelectric force sensors of Types 9021C and 9102C / 9525
9525
18007874
ご要望に応じて
ご要望に応じて
The contact surfaces have to be just as flat and stiff as the contact surfaces of the load cell itself. If they cannot be finished, local overstressing and damage to the force sensor's surface have to be prevented by using a force distributing ring.
データシート
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
結果 0 件
アクセサリーの種類