Evaluation instrument KiTorq Stator for all N3 (up to 8192 pulses + Z-pulse) rotors / 4541AN3
![4541AN3 Evaluation instrument KiTorq Stator for all N3 (up to 8192 pulses + Z-pulse) rotors](https://kistler-test.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/933-613_web.webp)
4541AN3
18030485
- High-precision evaluation unit for KiTorq measuring system
- Universal use with different rotors
- Freely scalable voltage and frequency outputs
- Low installation height
ご要望に応じて
ご要望に応じて
Global attributes
Operating temperature range
10 … 60 °COutput signal type
Voltage, Frequency, DigitalTEST
Degree of protection → EN 60529
IP54CAD
CAD Data for Evaluation unit KiTorq Stator for torque measuring flange system of Type 4541A
language-independent
ZIP
309.9 KB
ZIP, 309.9 KB
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
データシート
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
英語
PDF
761.7 KB
PDF, 761.7 KB
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。