Evaluation instrument CoMo Torque for torque sensors with additional BNC analog output (voltage) / 4700BP0UA
4700BP0UA
18014167
- Plug-and-play evaluation for strain gauge torque transducers (voltage or frequency output)
- High measuring rate of 10 kHz and high accuracy (<0.05%)
- Acquisition and display of various statistical characteristics and calculation of mechanical power
- Remote control via USB or RS-232
ご要望に応じて
On Request
Global attributes
Applications
In- and end-of-line testing for production processesデータシート
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
取扱説明書
Evaluation Instrument – CoMo Torque Type 4700B…
英語
PDF
1.9 MB
PDF, 1.9 MB
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。