Evaluation instrument CoMo Torque for torque sensors / 4700BP000
![4700BP000 Evaluation instrument CoMo Torque for torque sensors](https://kistler-test.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/932-023n-05.08_web.webp)
4700BP000
18014166
- Plug-and-play evaluation for strain gauge torque transducers (voltage or frequency output)
- High measuring rate of 10 kHz and high accuracy (<0.05%)
- Acquisition and display of various statistical characteristics and calculation of mechanical power
- Remote control via USB or RS-232
ご要望に応じて
ご要望に応じて
Global attributes
Applications
In- and end-of-line testing for production processesデータシート
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
取扱説明書
Evaluation Instrument – CoMo Torque Type 4700B…
英語
PDF
1.9 MB
PDF, 1.9 MB
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。