Electromechanical NC joining module NCFT, servo press for processes with low forces / 2157B
![2157B Electromechanical NC joining module NCFT, servo press for processes with low forces](https://kistler-test.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/932-042_web.webp)
2157B
20000151
- NC joining module NCFH with high-precision force measurement via telemetry
- Certified for ISO 14644-1 class 8 clean room use (7 possible)
- Extremely wide measuring range of 0,05 … 1,5 kN
- High velocity for very short cycle times
ご要望に応じて
ご要望に応じて
The NC joining module NCFT Type 2157B with integrated piezoelectric force sensor for two predefined measuring ranges of 0,05 ... 1,5 kN is excellent for use in assembly and joining processes monitored by force displacement. Besides a straight version, a compact angular version is available.
データシート
日本語
pdf
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
英語
pdf
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
募集要項
英語
pdf
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
取扱説明書
maXYmos NC
英語
pdf
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
結果 0 件
アクセサリーの種類