Electromechanical NC joining module NCFS, servo press for joining operation with small center distance / 2152B
2152B
20000149
- NC joining module with small center distance up to 70 mm
- Integral charge amplifier
- High measuring accuracy in two ranges
- High speed
ご要望に応じて
ご要望に応じて
The NC joining module Type 2152B with integral piezoelectric force sensor and two predefined measuring ranges of 25 and 15 kN is ideal for force-displacement monitored press-fit and joining processes in compact configurations. Small design allows center distance of 70 mm.
データシート
日本語
pdf
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
英語
pdf
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
募集要項
英語
pdf
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
取扱説明書
maXYmos NC
英語
pdf
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
結果 0 件
アクセサリーの種類