Electromechanical NC joining module NCFR, servo press for joining processes and rotational movement / 2161A
![2161A Electromechanical NC joining module NCFR, servo press for joining processes and rotational movement](https://kistler-test.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/936-060_web.webp)
2161A
20000152
- NC joining module with compact design thanks to hollow-shaft motors
- Parameterized
- Maximum dynamic thanks to cutting-edge drive technology
- High speed of travel with up to 400 mm/s
ご要望に応じて
ご要望に応じて
The NC joining module NCFR Type 2161A, with two hollow-shaft motors and integrated sensors measuring force, displacement, crank angle, and torque (optional), is optimal for use in monitored assembly and joining processes where rotary movements are involved in combination with linear movements.
データシート
英語
pdf
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
募集要項
英語
pdf
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
取扱説明書
maXYmos NC
英語
pdf
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
結果 0 件
アクセサリーの種類