Electromechanical NC joining module NCFN, servo press, standard design for medium to high force / 2153A
![2153A Electromechanical NC joining module NCFN, servo press, standard design for medium to high force](https://kistler-test.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/932-040n-05.08_web.webp)
2153A
20000150
- This NC joining module has robust and flexible design
- Wide measurement range with nominal force of 5 … 300 kN (higher forces > 300 kN are available on request)
- Longer strokes up to 1000 mm
- 100% duty cycle for max. force (special gear-box)
ご要望に応じて
ご要望に応じて
The NC joining module NCFN Type 2153A with integrated strain gauge force sensor for nominal forces of 5 ... 300 kN is excellent for use in assembly and joining processes monitored by force displacement. Higher forces > 300 kN are available on request.
データシート
日本語
pdf
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
英語
pdf
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
募集要項
英語
pdf
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
取扱説明書
maXYmos NC
英語
pdf
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
結果 0 件
アクセサリーの種類