Electromechanical NC joining module NCFH, servo press with hollow shaft motor and compact design / 2151B
![2151B Electromechanical NC joining module NCFH, servo press with hollow shaft motor and compact design](https://kistler-test.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/932-038n-05.08_web.webp)
2151B
20000148
- NC joining module NCFH with outstanding dynamics (speed up to 700 mm/s)
- Two sizes cover measuring range of 1 … 60 kN
- Compact design without belt
- Active compensation of process compression for exact positioning
ご要望に応じて
ご要望に応じて
The NC joining module NCFH Type 2151B (in two sizes) with integrated piezoelectric force sensor for nominal forces of 1 ... 60 kN is excellent for use in assembly and joining processes monitored by force displacement. Ideal for applications with small installation space and high dynamic requirements.
データシート
日本語
pdf
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
英語
pdf
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
募集要項
日本語
pdf
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
英語
pdf
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
取扱説明書
maXYmos NC
英語
pdf
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
結果 0 件
アクセサリーの種類