Digital charge amplifier for injection molding, 4-channel, FSO pC max ±2000 … ±20000 / 5159A420
5159A420
18004869
- Digital charge amplifier with four pressure sensor input
- Four pressure sensor input, digital data output via field-bus (EUROMAP 75)
- No temperature sensor inputs
- No switch-level processing: self-optimizing switch-over point output
ご要望に応じて
ご要望に応じて
Global attributes
Applications
Monitoring and control in injection moldingThis multichannel charge amplifier converts the charge signal from piezoelectric cavity pressure sensors and the signal from thermocouples into a proportional voltage signal or a digital signal according to EUROMAP 75 with Varan real-time protocol. This amplifier has been developed for industrial use with injection molding machines.
データシート
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
取扱説明書
Charge and thermocouple amplifier
英語
PDF
1.4 MB
PDF, 1.4 MB
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
結果 0 件
アクセサリーの種類