Digital charge amplifier for injection molding, 2 channels, FSO pC max ±2000 … ±20000 / 5159A320
5159A320
18004867
- Digital charge amplifier with two pressure sensor input
- Digital data output via field-bus (EUROMAP 75)
- Two temperature sensor inputs
- No switch-level processing: self-optimizing switch-over point output
ご要望に応じて
ご要望に応じて
Global attributes
Applications
Monitoring and control in injection moldingThis multichannel charge amplifier converts the charge signal from piezoelectric cavity pressure sensors and the signal from thermocouples into a proportional voltage signal or a digital signal according to EUROMAP 75 with Varan real time protocol. This amplifier has been developed for the industrial application with injection molding machines
データシート
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
取扱説明書
Charge and thermocouple amplifier
英語
PDF
1.4 MB
PDF, 1.4 MB
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
結果 0 件
アクセサリーの種類