Connecting cable for triaxial force sensors, V3, Fischer 9-pole pos. / 1698ABSP
1698ABSP
18000676
- Connection cable with 3 conductors for triaxial force sensors
- Connections: V3 pos. to Fischer 9-pole pos.
- Protection class EN60529: IP68
- Length: customized from 0.5 m to 20 m
Dimensions and materials
Configurable cable length
0.5 … 20 mBlack, multi-wire, high insulation, TPC based cable (ø3,6 mm) with a temperature range of –40 to +120°C.
データシート
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
結果 0 件
アクセサリーの種類