Connecting cable for triaxial force sensors, V3, Fischer 9-pole pos. / 1698AB5
1698AB5
18000675
- Connection cable with 3 conductors for triaxial force sensors
- Connections: V3 pos. to Fischer 9-pole pos.
- Protection class EN60529: IP68
- Length: 5 m
ご要望に応じて
ご要望に応じて
Dimensions and materials
Predefined cable length
5 mBlack, multi-wire, high insulation, TPC based cable (ø3,6 mm) with a temperature range of –40 to +120°C.
データシート
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
結果 0 件
アクセサリーの種類