Connecting cable for triaxial force sensors, V3 90°, 3 x KIAG 10-32 pos., exit angle 90°, up / 1698AN2sp
1698AN2sp
18043542
- Connecting cable with 3 conductors for triaxial force sensors
- Connections: V3 pos. 90° tilted, exit up, to 3 x KIAG 10-32 pos.
- Protection class EN60529: IP65
- Length: 0.1 to 20 m
Dimensions and materials
Configurable cable length
0.1 … 20 mBlack, multi-wire, high insulation, TPC based cable (ø3,6 mm) with a temperature range of -40 to 120°C.
データシート
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
結果 0 件
アクセサリーの種類