Connecting cable for triaxial force sensors, V3, 3 x KIAG 10-32 pos. / 1698AMsp
1698AMsp
18043121
- Connection cable with 3 conductors for triaxial force sensors
- Connections: V3 pos. to 3 x KIAG 10-32 neg.
- Protection class EN60529: IP68
- Length: customized from 0.3 m to 15 m
Dimensions and materials
Configurable cable length
0.3 … 20 mBlue, multi-wire, high insulation, PFA based cable (ø7,5 mm) with steel braiding and a temperature range of –40 to +120°C.
データシート
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
結果 0 件
アクセサリーの種類