Connecting cable for triaxial force sensors, V3, 3 x KIAG 10-32 pos. / 1698ALsp
1698ALsp
18043078
- Connecting cable with 3 conductors for triaxial force sensors
- Connections: V3 pos. to 3 x KIAG 10-32 pos.
- Protection class EN60529: IP68
- Length: customized from 0.5 m to 15 m
Dimensions and materials
Configurable cable length
0.5 … 15 mBlack, multi-wire, high insulation, TPC based cable (ø3,6 mm) with a temperature range of –40 to +120°C.
データシート
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
結果 0 件
アクセサリーの種類