Connecting cable for triaxial force sensors, V3, 3 x KIAG 10-32 pos. / 1698AE10
1698AE10
18033752
- Connection cable with 3 conductors for triaxial force sensors
- Connections: V3 pos. to 3 x KIAG 10-32 pos.
- Protection class EN60529: IP65
- Length: 10 m
ご要望に応じて
ご要望に応じて
Dimensions and materials
Predefined cable length
10 mGreen, multi-wire, high insulation, PFA based cable (ø2 mm) with synthetic braiding and a temperature range of –40 to +120°C.
データシート
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
結果 0 件
アクセサリーの種類