Connecting cable for force plates, Fischer 9-pin pos. straight - Fischer 9-pin pos. angled, custom length / 1686ASP
![1686ASP Connecting cable for force plates, Fischer 9-pin pos. straight - Fischer 9-pin pos. angled, custom length](https://kistler-test.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/933-813_web.webp)
1686ASP
18000639
- Connecting cable for force plates with charge output
- Diameter: 5.6 mm
- Connectors: Fischer 9-pin pos. straight – Fischer 9-pin pos. angled (90°)
- Length: custom (0.2 to 20 m)
Dimensions and materials
Configurable cable length
0.2 … 20 mデータシート
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
結果 0 件
アクセサリーの種類