Connecting cable for force plates, Fischer 9-pin pos. straight - Fischer 9-pin pos. angled, 5 m / 1686A5
1686A5
18000638
- Connecting cable for force plates with charge output
- Diameter: 5.6 mm
- Connectors: Fischer 9-pin pos. straight – Fischer 9-pin pos. angled (90°)
- Length: 5 m
ご要望に応じて
ご要望に応じて
Dimensions and materials
Predefined cable length
5 mデータシート
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
結果 0 件
アクセサリーの種類