Connecting cable for force plates, Fischer 19-pin pos. angled - D-Sub 25-pin pos., 10 m / 1700A105A10
1700A105A10
18000689
- From force plates Type 9281EA and 9287CA to DAQ system Type 5695B
- Length: 10 m
- Diameter: 8 mm
- Connectors: angled (90°) Fischer 19-pin pos. and D-Sub 25-pin pos.
ご要望に応じて
ご要望に応じて
Dimensions and materials
Predefined cable length
10 mConnecting cable for force plates type 9281EA and 9287CA to DAQ system type 5695B, angled (90°) Fischer connector 19-pin pos. and D-Sub 25-pin pos.
データシート
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
結果 0 件
アクセサリーの種類