Connecting cable for force plates, 2x Fischer 9-pin pos. straight, steel hose, custom length / 1681BSP
![1681BSP Connecting cable for force plates, 2x Fischer 9-pin pos. straight, steel hose, custom length](https://kistler-test.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/931-823_web.webp)
1681BSP
18000630
- Connecting cable for force plates with charge output
- Diameter: 12.3 mm
- Connectors: Fischer 9-pin pos. straight (both sides)
- Length: custom (0.2 to 20 m)
Dimensions and materials
Configurable cable length
0.2 … 20 mデータシート
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
結果 0 件
アクセサリーの種類