Connecting cable for force plates, 2x Fischer 9-pin pos. straight, custom length / 1685BSP
![1685BSP Connecting cable for force plates, 2x Fischer 9-pin pos. straight, custom length](https://kistler-test.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/931-824_web.webp)
1685BSP
18000636
- Connecting cable for force plates with charge output
- Diameter: 5.6 mm
- Connectors: Fischer 9-pin pos. straight (both sides)
- Length: custom (0.2 to 20 m)
Dimensions and materials
Configurable cable length
0.2 … 20 mデータシート
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
結果 0 件
アクセサリーの種類