Connecting cable for control unit, D-Sub 37-pin pos. - D-Sub 25-pin pos., custom length / 1700A109ASP
1700A109ASP
18000696
- From control unit Type 5233A2 to DAQ system Type 5695B
- Length: custom (0.2 to 30 m)
- Diameter: 8 mm
- Connectors: D-Sub 37-pin pos. and D-Sub 25-pin pos.
Dimensions and materials
Configurable cable length
0.2 … 30 mConnecting cable for control unit type 5233A2 to DAQ system type 5695B, D-Sub 37-pin pos. and D-Sub 25-pin pos.
データシート
ここをクリックして myKistler にログインしてください。リダイレクトされます。
結果 0 件
アクセサリーの種類